L'isolatore galvanico di alimentazione da 6,2 mm MINI MCR-SL-RPSS-I-I... ha la funzione di alimentare i trasmettitori che si trovano sul campo contemporaneamente ad una separazione galvanica a 3 vie tra ingresso, uscita e alimentazione.
I protocolli di dati HART possono essere trasmessi in modo bidirezionale. Il modulo può funzionare sia come isolatore che come isolatore galvanico di alimentazione.
Sul lato di ingresso e di uscita sono disponibili i segnali analogici normalizzati da 0...20 mA oppure 4...20 mA separati galvanicamente.
La tensione di alimentazione (da 20,4 V DC a 30 V DC) può avvenire a scelta mediante i morsetti di connessione del modulo oppure in collegamento mediante i connettori per guida di supporto.
MINI MCR-SL-RPSS-I-I
-
Isolatori galv. alim.
2864079
Isolatore di alimentazione MCR con HART trasparente, segnale di ingresso 4 mA ... 20 mA, segnale di uscita 4 mA ... 20 mA, con connessione a vite
Dettagli prodotto
cUL Listed
ID omologazione: E238705DNV
ID omologazione: TAA000020NcUL Recognized
ID omologazione: E199827UL Recognized
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
A scelta trasmissione bidirezionale HART
Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Utilizzabile anche come isolatore con ingresso passivo
Isolatore galvanico di alimentazione altamente compatto per la separazione galvanica, l'amplificazione e il filtraggio di segnali analogici normalizzati
Alimentazione di sensori a 2 conduttori e a 3 conduttori passivi
Separazione a 3 vie