Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per il rilevamento di segnali digitali.
IB IL 24 DI 4-ME
-
Modulo digitale
2863928
Inline, Morsetto ingresso digitale, Ingressi digitali: 4, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 12,2 mm |
Altezza | 119,8 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
bus locale Inline | |
Numero di interfacce | 2 |
Collegamento | Ripartitore dati Inline |
Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
Fisica di trasmissione | Rame |
Modulo | |
Codice ID (dec.) | 190 |
Codice ID (esadecimale) | BE |
Codice lunghezza (es.) | 41 |
Codice lunghezza (dec.) | 65 |
Canale dati di processo | 0 Bit |
Range indirizzi ingressi | 4 Bit |
Range indirizzi uscite | 0 Bit |
Lunghezza di registro | 4 Bit |
Bisogno di dati di parametrizzazione | 1 Byte |
Bisogno di dati di configurazione | 4 Byte |
Digitale: | |
Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
Descrizione dell'ingresso | EN 61131-2 tipo 1 |
Numero ingressi | 4 |
Collegamento | Connessione a molla |
Tecnica di connessione | 3 conduttori |
Tensione d'ingresso | 24 V DC |
Range tensione d'ingresso | -30 V DC ... 30 V DC |
Range d'ingresso segnale "0" | -3 V DC ... 5 V |
Range d'ingresso segnale "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
Corrente di ingresso nominale con UIN | min. 3 mA (con tensione nominale) |
Corrente sensore per canale | max. 250 mA |
Tempo di eccitazione tipica | < 1 ms |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Famiglia di prodotti | Inline |
Tipo | modularità |
Volume di consegna | connettore Inline e cartellini di siglatura incl. |
Numero di canali | 4 |
Funzionamento | Elaborazione dati di processo con 4 bit |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,6 W |
Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Corrente assorbita | max. 40 mA |
Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Corrente assorbita | max. 1 A |
0 A | |
Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Alimentazione 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tecnologia di connessione | |
Denominazione collegamento | Connettore Inline |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Connettore Inline | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Grado di protezione | IP20 |
Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2863928 |
Pezzi/conf. | 4 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 4 Pezzi |
Codice vendita | DRI131 |
Codice prodotto | DRI131 |
GTIN | 4017918962678 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 67,55 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 59 g |
Numero tariffa doganale | 85389099 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | fc0ed2d2-41b7-4b0f-8d18-b2f5d95028c6 |
Prodotti compatibili
-
IB IL PD 24V-PAC - Ripartitore di potenziale 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Ripartitore di potenziale 2862990
-
IB IL SCN-8-CP - Connettore Inline 2727608
-
IB IL SCN-8 - Connettore Inline 2726337
-
IL CP - Codifica 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
EMT (62X10)R - Cartellino 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
UCT-TMF 6 - Segnamorsetti 0828746
-
UC-TMF 6 - Segnamorsetti 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
UCT-TMF 12 - Segnamorsetti 0829214
-
UC-TMF 12 - Segnamorsetti 0819233
I vantaggi
4 ingressi digitali
Collegamento dei sensori con connessione a 2 e 3 conduttori
Corrente di carico massima ammessa per ogni sensore: 250 mA
Corrente di carico massima ammessa dal modulo: 1 A
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)