Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Con questo morsetto è disponibile un modulo di ingresso a 8 canali per sensori di temperatura resistivi.
IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC
-
Modulo di temperatura
2863915
Modulo di ingresso analogico Inline, completo di accessori (connettori e cartellini di siglatura), 8 canali, RTD (sensore resistenza), tecnica di collegamento a 2-3 conduttori
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
LR
ID omologazione: LR23398855TABV
ID omologazione: 21595/C1 BVBSH
ID omologazione: 658aRINA
ID omologazione: ELE121121XGABS
ID omologazione: 22-2226444-PDAcULus Listed
ID omologazione: E140324Prodotti compatibili
I vantaggi
Tipi di sensore Pt, Ni, Cu, KTY secondo DIN e SAMA
8 ingressi per sensori di temperatura resistivi e resistenze lineari fino a 20 kΩ
Collegamento dei sensori con connessione a 2 e 3 conduttori
Comunicazione a scelta mediante dati di processo o canale parametri (PCP)
Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus
Ingressi robusti ideali per l'utilizzo in ambienti industriali con disturbo elettromagnetico
Rappresentazione dei valori di misura in tre diversi formati
Misurazione di temperatura e resistenza in millisecondi
Indicatore di stato e diagnostica