Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per il rilevamento di segnali digitali.
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC
-
Modulo digitale
2863520
Inline, Morsetto ingresso digitale, Ingressi digitali: 16 (NPN), 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.
Dettagli prodotto
ABS
ID omologazione: 22-2226444-PDADNV
ID omologazione: TAA00002CUcULus Recognized
ID omologazione: E140324cULus Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
16 ingressi digitali, commutazione npn
Collegamento dei sensori con connessione a 2 e 3 conduttori
Corrente di carico massima ammessa per ogni sensore: 250 mA
Indicatore di stato e diagnostica