IB IL AO 2/SF-PAC - Modulo analogico
2863083

Viene preparato ai requisiti del CRA

Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite analogiche: 2, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

2 canali di uscita analogici
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
Range di tensione: 0 V ... 10 V
Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Rappresentazione dei valori di uscita in due diversi formati
Comportamento delle uscite in caso di errore parametrizzabile
Aggiornamento dati di processo incluso tempo di conversione del convertitore analogico-digitale < 1 ms