Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per l'emissione di segnali digitali.
IB IL 24 DO 32/HD-PAC
-
Modulo digitale
2862822
Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite digitali: 32, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 48,8 mm |
Altezza | 119,8 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Nota sulle dimensioni | Dimensioni |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
bus locale Inline | |
Numero di interfacce | 2 |
Collegamento | Ripartitore dati Inline |
Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
Modulo | |
Codice ID (dec.) | 189 |
Codice ID (esadecimale) | BD |
Codice lunghezza (es.) | 02 |
Codice lunghezza (dec.) | 02 |
Canale dati di processo | 32 Bit |
Range indirizzi ingressi | 0 Byte |
Range indirizzi uscite | 4 Byte |
Lunghezza di registro | 32 Bit |
Bisogno di dati di parametrizzazione | 6 Byte |
Bisogno di dati di configurazione | 4 Byte |
Digitale: | |
Denominazione uscita | Uscite digitali |
Collegamento | Connessione a molla |
Tecnica di connessione | 1 conduttore |
Numero uscite | 32 |
Circuito di protezione | Protezione da sovraccarico, cortocircuito; elettronica |
Tensione d'uscita | 24 V (US - 1 V) |
Limitazione della tensione di disinserimento induttiva | -45,8 V ... -15 V |
Max. corrente d'inserzione | max. 1,5 A (con carico nominale della lampada per 20 ms) |
Corrente d'uscita | max. 500 mA (ogni canale) |
max. 8 A (Dispositivo) | |
Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
Tensione di uscita allo stato disattivato | max. 2 V |
Corrente di uscita allo stato disattivato | max. 300 µA |
Carico nominale induttivo | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
Carico nominale lampade | 12 W |
Carico nominale ohmico | 12 W (48 Ω) |
Frequenza d'inserzione massima con carico nominale ohmico | max. 300 Hz (Questa frequenza di inserzione viene ridotta dalla velocità dati selezionata, dal numero di utenze bus, dalla struttura del bus, dal software utilizzato e dal sistema di controllo e di calcolo impiegato.) |
Resistenza alla tensione inversa verso impulsi brevi | resistente alla tensione di ritorno |
Comportamento in caso di sovraccarico | Auto-Restart |
Comportamento in caso di sovraccarico induttivo | L’uscita può essere distrutta |
Comportamento in caso di interruzione di tensione | L’uscita segue senza ritardo la tensione di alimentazione |
Disattivazione sovracorrente | min. 0,7 A |
Corrente di uscita per rottura massa nello stato disinserito | max. 25 mA |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Famiglia di prodotti | Inline |
Tipo | modularità |
Volume di consegna | connettori Inline e cartellini di siglatura incl. |
Numero di canali | 32 |
Funzionamento | Elaborazione dati di processo con 2 word |
Messaggi di diagnostica | Cortocircuito o sovraccarico delle uscite digitali Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione (2 Hz) sul modulo tramite LED (D) |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,3 W |
Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Corrente assorbita | max. 140 mA (HW 00) |
max. 30 mA (da HW 01) | |
Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Corrente assorbita | max. 8 A |
Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Alimentazione 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tecnologia di connessione | |
Denominazione collegamento | Connettore Inline |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Connettore Inline | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Grado di protezione | IP20 |
Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2862822 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRI132 |
Codice prodotto | DRI132 |
GTIN | 4017918907617 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 210,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 202,91 g |
Numero tariffa doganale | 85389099 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | cdd308e5-1841-47a3-b116-16ba8ad576b5 |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 5,315 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
IB IL PD GND-PAC - Ripartitore di potenziale 2862990
-
IB IL DI/DO 8-PLSET - Set connettori 2860950
-
IB IL SCN-8 - Connettore Inline 2726337
-
FLKM 14-PA-INLINE/32 - Adattatore frontale 2302777
-
IL CP - Codifica 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Campo di siglatura 2727515
-
EMT (62X46)R - Cartellino 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
EMT (62X10)R - Cartellino 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
UCT-TMF 6 - Segnamorsetti 0828746
-
UC-TMF 6 - Segnamorsetti 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
UCT-TMF 12 - Segnamorsetti 0829214
-
UC-TMF 12 - Segnamorsetti 0819233
I vantaggi
32 uscite digitali
Collegamento degli attuatori con connessione a 1 conduttore
Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA
Corrente complessiva del morsetto: 8 A
Uscite con protezione da cortocircuito e sovraccarico
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)