Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Dispone di un contatto relè sull'inverter a potenziale zero.
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC
-
Modulo portarelè
2861881
Inline, Morsetto a relè, Uscita relè: 1 (a potenziale zero), Contatto di scambio, 24 V AC, 230 V AC, per l'avviamento di carichi ohmici, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
BV
ID omologazione: 21725/C1 BVABS
ID omologazione: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID omologazione: E140324cULus Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Separazione sicura
Connessione a potenziale libero per un attuatore
Corrente nominale all'uscita: 3 A
Corrente complessiva del morsetto: 3 A
Indicatore di stato e diagnostica