I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Modulo portarelè
2861878

Inline, Morsetto a relè, Uscite relè: 4 (a potenziale zero), Contatto di scambio, 24 V DC, 230 V AC, per l'avviamento di carichi ohmici, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Separazione sicura
Collegamenti a potenziale libero per 4 attuatori
Corrente nominale all'uscita: 3 A
Corrente complessiva del morsetto: 3 A
Indicatore di stato e diagnostica