Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Il modulo di conteggio rileva ed elabora rapide sequenze di impulsi provenienti dai sensori. Esso è dotato di un ingresso di conteggio (Source), un ingresso di controllo (Gate) e un’uscita di commutazione liberamente parametrizzabile. L'uscita di commutazione viene impostata in modo indipendente dal morsetto. Ciò consente di raggiungere tempi di reazione rapidi che sono indipendenti dal bus e dal controllore. Il morsetto può essere utilizzato in quattro modi operativi: misurazione frequenza, conteggio eventi, misurazione tempo e generazione impulsi.
IB IL CNT-PAC
-
Modulo funzionale
2861852
Modulo di conteggio Inline, completo di accessori (connettore e cartellino di siglatura), 1 ingresso contatore, 1 ingresso di controllo, 1 uscita, 24 V DC, 500 mA, tecnica di collegamento a 3 conduttori
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
BSH
ID omologazione: 658aRINA
ID omologazione: ELE121121XGABS
ID omologazione: 22-2226444-PDADNV
ID omologazione: TAA00002CUcULus Recognized
ID omologazione: E140324cULus Listed
ID omologazione: E360692Prodotti compatibili
I vantaggi
1 ingresso contatore
1 ingresso di controllo
1 uscita di commutazione liberamente programmabile
Quattro modalità di esercizio: conteggio eventi, misuraz. frequenza controllo di stato o tempo, misurazione tempo (durata periodi o impulsi) e generatore impulsi
Elaborazione di segnali da 5 V o 24 V
Frequenza di ingresso fino a 100 kHz
Valore di conteggio 16 bit in misurazione del tempo
Valore di conteggio 24 bit in conteggio eventi e misurazione del tempo