I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

IBS IL 24 BK-T/U-PAC - Accoppiatore bus
2861580

Inline, Accoppiatore bus, INTERBUS, Connettore schermato Inline, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessioni di bus remoto in rame
Possibilità di alimentazione di tutte le tensioni 24 V necessarie per una stazione Inline del livello di segnale di bassa intensità
Configurazione automatica di un'ulteriore interfaccia come interfaccia bus locale o remoto
Sono supportati fino a 15 morsetti collegati con derivazione di bus remoto
Separazione galvanica dei segmenti di bus remoto