Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per il rilevamento di segnali di corrente e di tensione analogici.
IB IL AI 2/SF-230-PAC
-
Modulo analogico
2861577
Inline, Morsetto ingresso analogico, Ingressi analogici: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, Frequenza limite di 3 dB a 230 Hz, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
2 ingressi di segnale single-ended analogici per la connessione a scelta di segnali di tensione o di corrente
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Campi di conduttori: 0 V ... 10 V, ±10 V
Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus
Rappresentazione dei valori di misura in quattro diversi formati
Risoluzione secondo il formato della rappresentazione e l'intervallo di misura
Aggiornamento dei dati di processo di entrambi i canali in max. 1,5 ms