Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per l'emissione di segnali di tensione analogici.
IB IL AO 2/U/BP-PAC
-
Modulo analogico
2861467
Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite analogiche: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
BSH
ID omologazione: 658aRINA
ID omologazione: ELE121121XGABS
ID omologazione: 22-2226444-PDADNV
ID omologazione: TAA00002CUcULus Recognized
ID omologazione: E140324cULus Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
2 canali di uscita analogici
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
Campi di conduttori: 0 V ... 10 V, ±10 V
Rappresentazione dei valori di uscita in due diversi formati
Comportamento delle uscite in caso di errore parametrizzabile
Aggiornamento dati di processo incluso tempo di conversione del convertitore analogico-digitale < 1 ms
Ottime caratteristiche del driver di uscita, ideale quindi anche per lunghi cavi attuatore