I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

IB IL TEMP 2 UTH-PAC - Modulo di temperatura
2861386

Inline, Modulo di rilevamento della temperatura, Ingressi UTH analogici: 2 (Termocoppie o tensione lineare), tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

2 ingressi differenziali per termocoppie o tensione lineare
1 ingresso per punto di confronto esterno Pt 1000 o Ni 1000
Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus
Rilevamento interno e compensazione della temperatura del punto di confronto (parametrizzabile)
Misurazione temperatura assoluta e differenza di temperatura (parametrizzabile)
Sensore Pt 1000 in prossimità dei morsetti di connessione degli ingressi delle termocoppie per la determinazione interna della temperatura della giunzione di riferimento.
Rappresentazione dei valori di misura in tre diversi formati