I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

IB IL TEMP 2 RTD-PAC - Modulo di temperatura
2861328

Inline, Modulo di rilevamento della temperatura, Ingressi RTD analogici: 2, tecnica di connessione: 2, 3, 4 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

2 ingressi per sensori di temperatura resistivi
Tipi di sensore Pt, Ni, Cu, KTY secondo DIN e SAMA
Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus
Rappresentazione dei valori di misura in tre diversi formati
Rilevamento valori di misura con risoluzione a 16 Bit