Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per l'emissione di segnali digitali.
IB IL 24 DO 16-PAC
-
Modulo digitale
2861292
Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite digitali: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
LR
ID omologazione: LR23398855TABSH
ID omologazione: 658aRINA
ID omologazione: ELE121121XGABS
ID omologazione: 22-2226444-PDAABS
ID omologazione: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID omologazione: E140324BV
ID omologazione: 20989_C0 BVcULus Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
16 uscite digitali
Connessione degli attuatori con 2 e 3 conduttori
Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA
Corrente complessiva del morsetto: 8 A
Uscite con protezione da cortocircuito e sovraccarico