I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

IB IL 24 DO 2-2A-PAC - Modulo digitale
2861263

Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite digitali: 2, 24 V DC, 2 A, tecnica di connessione: 4 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

2 uscite digitali
Collegamento degli attuatori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Corrente nominale per ogni uscita: 2 A
Corrente complessiva del morsetto: 4 A
Uscite con protezione da cortocircuito e sovraccarico
Omologato per l'impiego nel segmento di circuito di sicurezza