D-LAN-CAT.5E
-
Scaricatore di sovratensione
2858991
Protezione fine contro le sovratensioni secondo la Classe D (CAT.5e), per Token Ring e Ethernet. Adattatore RJ45 con linea di messa a terra separata, cavo RJ45 incl.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per i sistemi informatici |
| Famiglia di prodotti | DATATRAB |
| Classe di prova IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| Classe requisiti VDE | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| Tipo | Spina intermedia |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Collegamento | RJ45 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 25,4 mm |
| Altezza | 94 mm |
| Profondità | 25,4 mm |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Materiale custodia | Alluminio, anodizzato |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | Line-Line & Line-Shield & Shield-Earth Ground |
| Tensione massima continuativa UC | ± 7 V DC |
| Corrente nominale | 1,5 A (25 °C) |
| Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 100 µA |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 100 µA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-filo) | 350 A |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 2,5 kA |
| Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (filo-terra) | 2,5 kA (per gruppo) |
| Corrente ad impulsi nominale Ian (10/700)µs (filo-filo) | 160 A |
| Corrente ad impulsi nominale Ian (10/700)µs (filo-terra) | 160 A |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-filo) spike | ≤ 22 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike | ≤ 80 V (Flusso delle correnti di compensazione: 1 m) |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (schermatura-terra) spike | ≤ 700 V (Flusso delle correnti di compensazione: 1 m) |
| Tensione residua a In (filo-filo) | ≤ 45 V |
| Tensione residua a In (filo-terra) | ≤ 45 V |
| Tensione residua a In (schermatura-terra) | ≤ 700 V |
| Livello di protezione Up (conduttore-conduttore) | ≤ 50 V (C1 - 500 V / 250 A) |
| ≤ 20 V (B3 - 2 kV / 25 A) | |
| Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 65 V (C1, 500 V/250 A – linea PA: 1 m) |
| ≤ 25 V (B3 - 2 kV / 25 A - PA-Ltg: 1 m) | |
| ≤ 60 V (C3, 7 kV/90 A – linea PA: 1 m) | |
| Livello di protezione Up (schermatura-terra) | ≤ 850 V (C2 - 4 kV / 2 kA - PA-Ltg: 1 m) |
| Tempo di eccitazione tA (filo-filo) | ≤ 500 ns |
| Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 100 ns |
| Attenuazione d’inserzione aE, simm. | 1 dB (fino a 100 MHz, sistema a 100 Ω) |
| Smorzamento di carico | 36 dB (Coppia 3-6 su coppia 4-5 in sistema da 100 Ω/100 MHz) |
| 40 dB (tutte le altre coppie di combinazioni nel sistema a 100 Ω/100 MHz) | |
| Frequenza limite fg (3 dB), simm. nel sistema a 100 Ω | ≤ 100 MHz |
| Capacità (filo-filo) | 20 pF (tip.) |
| Capacità (filo-terra) | 1 pF (tip.) |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-conduttore) | B2 - 4 kV / 100 A |
| B3 - 2 kV / 25 A | |
| C1 - 500 V / 250 A | |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 500 V / 250 A | |
| C2 - 4 kV / 2 kA | |
| B3 - 2 kV / 25 A |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Classe requisiti VDE | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| Norme Specifica tecnologia dell'informazione | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61643-21 |
| E VDE 0845-3-1 | |
| DIN EN 50173-1 | |
| IEC 61643-21 | |
| E VDE 0845-3-1 | |
| DIN EN 50173-1 | |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Adattatore specifico |
| Codice articolo | 2858991 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL3111 |
| Codice prodotto | CL3111 |
| GTIN | 4017918920463 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 135,8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 135 g |
| Numero tariffa doganale | 85363010 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5560daf8-02ad-477f-8264-22d6d2558977 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)