C-TV-SAT
-
Scaricatore di sovratensione
2856993
Adattatore con protezione da sovratensioni per ingressi antenna con connettore F.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per impianti ricetrasmittenti |
Classe di prova IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Tipo | Spina intermedia |
Numero di poli | 1 |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Collegamento | Connettore F |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 28 mm |
Altezza | 44 mm |
Profondità | 66 mm |
Colore | nero (RAL 9005) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Materiale custodia | PA 6.6 |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Direzione di azione | Line-Shield/Earth Ground |
Tensione massima continuativa UC | 24 V DC |
Corrente nominale | 1,5 A (25 °C) |
Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 1 µA |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 1 µA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-schermatura) | 2,5 kA |
Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs | 0,5 kA |
Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-schermatura) | 120 A |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-schermatura) spike | ≤ 600 V |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-schermatura) stat. | ≤ 600 V |
Tensione residua a In (filo-schermatura) | ≤ 30 V |
Livello di protezione Up (conduttore-schermatura) | ≤ 700 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
≤ 800 V (C2 - 5 kV/2,5 kA) | |
Tempo di eccitazione tA (filo-schermatura) | ≤ 100 ns |
Attenuazione d’inserzione aE, asimm. | tip. 0,5 dB (≤ 2,4 GHz / 75 Ω) |
Frequenza limite fg (3 dB), asimm. (Schermatura) nel sistema a 75 Ω | > 3 GHz |
Frequenza | 4,7 MHz ... 2,5 GHz |
Capacità asimmetrica (schermatura) | tip. 10 pF |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-schermatura) | C2 - 4 kV / 2 kA |
C2 - 5 kV / 2,5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A | |
Resistenza alla corrente alternata (conduttore-schermatura) | 5 A - 1 s |
Tempo di reset impulso (conduttore-schermatura) | < 3 s |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 75 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
Nota | 2012 |
Norme/disposizioni | EN 61643-21 |
Nota | 2013 |
Norme/disposizioni | EN 50083 |
Nota | CLASS-A |
Tipo di montaggio | Adattatore specifico |
Codice articolo | 2856993 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL3314 |
Codice prodotto | CL3314 |
GTIN | 4017918915179 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 73 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 49,66 g |
Numero tariffa doganale | 85363010 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171504 |
ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b6820344-b092-42af-940b-c764b4ec8cc3 |
I vantaggi
Nessuna compromissione del segnale grazie alle proprietà ottimali della trasmissione
Salvaspazio grazie alla forma compatta
Completamento ideale della C-SAT-BOX, per la protezione diretta del terminale
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)