PT-BE/FM - Elemento base di protezione contro la sovratensione tipo 3
2839282

Elemento base per spina di protezione PT, montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie alla gamma completa di prodotti
Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra
Facile integrazione nella sala di controllo grazie al contatto di segnalazione remota libero da potenziale