PT 2-TELE-ST
-
Spina di protezione contro la sovratensione
2838733
Spina di protezione contro le sovratensioni per l'elemento base per un filo doppio delle interfacce analogiche per telecomunicazioni.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per i sistemi informatici |
| Famiglia di prodotti | PLUGTRAB PT |
| Classe di prova IEC | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Tipo | maschio |
| Numero di poli | 2 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Coppia di fili per modulo | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione nominale UN | 185 V DC |
| 130 V AC |
| Collegamento | a innesto |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,7 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Profondità | 52 mm |
| Unità modulare | 1 UM |
| Larghezza modulo completo | 17,7 mm |
| Altezza modulo completo | 90 mm |
| Profondità modulo completo | 65,5 mm |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| color rame | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Tensione nominale UN | 185 V DC |
| 130 V AC | |
| Tensione massima continuativa UC | 185 V DC |
| 130 V AC | |
| Corrente nominale | 450 mA AC (45 °C) |
| 130 mA DC (45 °C) | |
| Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 10 µA |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 10 µA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-filo) | 10 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 10 kA |
| Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs (conduttore-conduttore) | 1 kA |
| Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs (conduttore-terra) | 1 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 18 kA |
| Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (filo-terra) | 18 kA |
| Corrente ad impulsi nominale Ian (10/700)µs (filo-filo) | 100 A |
| Corrente ad impulsi nominale Ian (10/700)µs (filo-terra) | 100 A |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-filo) spike | ≤ 300 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike | ≤ 300 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-filo) stat. | ≤ 300 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) stat. | ≤ 300 V |
| Tensione residua a In (filo-filo) | ≤ 160 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Tensione residua a In (filo-terra) | ≤ 200 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Livello di protezione Up (conduttore-conduttore) | ≤ 250 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
| ≤ 300 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
| ≤ 270 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 300 V (C2 - 2 kV/1 kA) | |
| ≤ 320 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
| ≤ 330 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 250 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
| ≤ 300 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
| ≤ 270 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 300 V (C2 - 2 kV/1 kA) | |
| ≤ 320 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
| ≤ 330 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Tempo di eccitazione tA (filo-filo) | ≤ 500 ns |
| Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 500 ns |
| Attenuazione d’inserzione aE, simm. | tip. 0,4 dB (≤ 5 MHz / 100 Ω) |
| Frequenza limite fg (3 dB), simm. nel sistema a 100 Ω | tip. 20 MHz |
| Capacità (filo-filo) | tip. 30 pF (f=1 MHz / VR= 0V) |
| Capacità (filo-terra) | tip. 30 pF (f=1 MHz / VR= 0V) |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-conduttore) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 25 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 25 A | |
| D1 - 1 kA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
| Nota | 2000 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-21 |
| Nota | 2002 |
| Tipo di montaggio | sull’elemento base |
| Codice articolo | 2838733 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL3121 |
| Codice prodotto | CL3121 |
| GTIN | 4046356044677 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 28,8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 28,94 g |
| Numero tariffa doganale | 85363010 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a019aefc-4f31-4732-92b0-bf6a402b9381 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0,893 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
ZBN 18 CUS - Nastro Zack 0825059
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)