CTM 2X1- 60DC - Spina di protezione contro la sovratensione
2838542

tensione Pittogramma

Spina LSA-PLUS con circuito di protezione per circuiti di segnale a due conduttori con collegamento a terra su un solo lato. Tensione nominale: 60 V DC

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Soluzione a ingombro ridotto grazie alla struttura di piccole dimensioni
Possibilità d'impiego flessibili grazie alla spina estraibile modulare
Utilizzabile nei listelli di separazione e commutazione LSA-PLUS o CT-TERMIBLOCK mediante la tecnologia di connessione adattata