CTM 1X2- 24DC
-
Spina di protezione contro la sovratensione
2838513
Spina LSA-PLUS (COMTRAB CTM) con protezione a filo doppio per circuiti di segnali a potenziale di terra zero. Tensione nominale: 24 V DC
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | COMTRAB |
| Classe di prova IEC | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Classe requisiti VDE | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Tipo | Modulo LSA-PLUS |
| Numero di poli | 2 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Scaricatore testabile con CHECKMASTER da versione software: | da rev. soft. 1.10 |
| Coppia di fili per modulo | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Collegamento | Innestabile nel COMTRAB-TERMIBLOCK e nelle barre di separazione e di attivazione LSA-PLUS. |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 9,5 mm |
| Altezza | 21 mm |
| Profondità | 53,5 mm |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| color rame | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Materiale custodia | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Tensione massima continuativa UC | ± 30 V DC |
| 21 V AC | |
| Corrente nominale | 380 mA AC (25 °C) |
| Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 5 µA |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 2 µA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-filo) | 5 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 5 kA |
| Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs (conduttore-terra) | 1 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Corrente dispersa ITotal (10/350) µs | 2,5 kA |
| Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (filo-terra) | 10 kA (per gruppo) |
| Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-filo) | 100 A |
| Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-terra) | 100 A |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-filo) spike | ≤ 70 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike | ≤ 700 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-filo) stat. | ≤ 70 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) stat. | ≤ 700 V |
| Tensione residua a In (filo-filo) | ≤ 45 V |
| Tensione residua a In (filo-terra) | ≤ 60 V |
| Tensione residua con Ian (10/1000) µs (conduttore-conduttore) | ≤ 25 V |
| Tensione residua con Ian (10/1000) µs (conduttore-terra) | ≤ 12 V |
| Livello di protezione Up (conduttore-conduttore) | ≤ 70 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 45 V (C3 - 7,5 kV / 100 A) | |
| Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 700 V (C3 - 7,5 kV / 100 A) | |
| Livello di protezione Up statico (conduttore-conduttore) | ≤ 45 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 25 V (C3 - 7,5 kV / 100 A) | |
| Livello di protezione Up statico (conduttore-terra) | ≤ 60 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 12 V (C3 - 7,5 kV / 100 A) | |
| Tempo di eccitazione tA (filo-filo) | ≤ 1 ns |
| Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 100 ns |
| Attenuazione d’inserzione aE, simm. | 0,3 dB (≤ 600 kHz) |
| Frequenza limite fg (3 dB), simm. nel sistema a 100 Ω | 2,7 MHz |
| Capacità (filo-filo) | 1,2 nF (f=1 MHz / VR= 0V) |
| Resistenza per percorso | 3,3 Ω 10 % |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-conduttore) | C2 - 4 kV / 2 kA |
| C3 - 100 A | |
| B2 - 4 kV / 100 A | |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | C2 - 4 kV / 2 kA |
| C3 - 100 A | |
| B2 - 4 kV / 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Resistenza alla corrente alternata (conduttore-terra) | 5 A - 1 s |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 75 °C |
| Classe requisiti VDE | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Norme Specifica tecnologia dell'informazione | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
| Nota | 2000 |
| Tipo di montaggio | su CT-TERMIBLOCK e barra di separazione LSA-PLUS |
| Codice articolo | 2838513 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL3211 |
| Codice prodotto | CL3211 |
| GTIN | 4017918819545 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10,17 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 10 g |
| Numero tariffa doganale | 85363010 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 036fd3f2-d580-489a-b880-f2700503b4bd |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 1,542 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzione a ingombro ridotto grazie alla struttura di piccole dimensioni
Possibilità d'impiego flessibili grazie alla spina estraibile modulare
Utilizzabile nei listelli di separazione e commutazione LSA-PLUS o CT-TERMIBLOCK mediante la tecnologia di connessione adattata
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)