I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

PT 2XEX(I)-24DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione
2838225

Spina di protezione PT con circuito di protezione per due circuiti di segnale a 2 fili liberi da potenziale di terra Ex-i. Tensione nominale: 24 V DC, HART compatibile.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Controllo e documentazione semplificati con CHECKMASTER 2 grazie ai moduli di protezione a innesto
Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie alla gamma completa di prodotti
Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra