VAL-MS 230/3+1 - Scaricatori di sovratensioni tipo 2
2838209

Scaricatore di sovratensioni costituito da elemento base e spine di sicurezza, per montaggio su NS 35/7,5, tensione nominale: 230 V AC, circuito 3 + 1

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Qualità sperimentata milioni di volte in differenti applicazioni
Installazione veloce con ponticelli standard grazie alla larghezza di installazione standard di settore di 1 UD
Prova e misurazione dell'isolamento semplificate grazie ai moduli di protezione a innesto
Ampio campo di impiego con molteplici tensioni nominali
Elevata modularità per soluzioni individuali per applicazioni di ogni tipo