ST-REL3-SG-B 24/21/P
-
Spina a relè
2824255
Spina a relè, equipagg. con relè a tenuta per rimanenza, contatti (AgSnO): potenze da piccole a grandi, 1 contatto di scambio, tens. di ingr. 24 V DC, con diodo di protez. contro invers. di polarità e diodo di smorz., a commutaz. pos.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo relè |
Funzionamento | 100 % ED |
Vita meccanica | circa 107 cicli di manovre |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
isolamento | Isolamento di base |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 03.07.2025 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,19 W |
Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 2 kVeff (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV |
Lato eccitazione | |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
Range tensione d'ingresso | 19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | bistabile |
Azionamento (polarità) | polarizzato |
Corrente d'ingresso tipica con UN | tip. 8 mA |
Tempo di eccitazione tipica | 5 ms |
Tempo di diseccitazione tipico | 5 ms |
Intervallo tempo d'impulso | 30 ms ... 5 s |
Tensione bobina | 24 V DC |
Circuito di protezione | diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento |
Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
Materiale dei contatti | AgSnO |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
Min. tensione commutabile | 5 V (a 5 V) |
24 V (con 24 V) | |
Corrente permanente limite | 6 A |
Max. corrente d'inserzione | 8 A |
Min. corrente | 1 mA (con 24 V) |
100 mA (a 5 V) | |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 144 W (con 24 V DC) |
43 W (con 48 V DC) | |
42 W (con 60 V DC) | |
55 W (con 110 V DC) | |
100 W (con 220 V DC) | |
1500 VA (con 250 V AC) | |
Commutazione: con rivestimento dorato danneggiato | |
Corrente permanente limite | 6 A |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 120 W (con 24 V DC) |
40 W (con 48 V DC) | |
35 W (con 60 V DC) | |
30 W (con 110 V DC) | |
60 W (con 220 V DC) |
Larghezza | 20,8 mm |
Altezza | 33 mm |
Profondità | 66,5 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
IEC 60664A | |
DIN VDE 0110 | |
DIN VDE 0109-11, draft | |
DIN EN 50178/VDE 0160 (nelle parti pertinenti) | |
Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
Tipo di montaggio | Montaggio a innesto |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2824255 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | DK61B2 |
Codice prodotto | DK61B2 |
GTIN | 4017918077631 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 34,13 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 34,13 g |
Numero tariffa doganale | 85364190 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 15775aa2-96fc-4166-b4fd-f04dab6089ea |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)