ST-REL3-KG 24/21AU
-
Spina a relè
2824190
Spina a relè, equipaggiata con relè miniatura, contatti (AgPd60): Piccole potenze, 1 contatto di scambio, tensione d’ingresso 24 V AC/DC, con LED, innestabile su morsetti base
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo relè |
Funzionamento | 100 % ED |
Vita meccanica | ca. 2x 107 cicli di manovre |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 03.07.2025 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,5 W |
Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
Lato eccitazione | |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V AC/DC |
Range tensione d'ingresso | 19,2 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC (20 °C) |
Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
Azionamento (polarità) | polarizzato |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 21 mA |
Tempo di eccitazione tipica | 7 ms |
Tempo di diseccitazione tipico | 11 ms (a DC) |
Circuito di protezione | Ponte raddrizzatore, varistore |
Indicazione tensione di esercizio | sì |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
Tipo di contatto di commutazione | Contatto doppio |
Materiale dei contatti | AgPd60, dorato |
Max. tensione commutabile | 30 V AC |
36 V DC | |
Corrente permanente limite | 0,5 A |
Max. corrente d'inserzione | 0,2 A |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 5 W (con 24 V DC) |
Commutazione: con rivestimento dorato danneggiato | |
Nota | il seguente valore è valido in caso di rivestimento dorato danneggiato |
Max. tensione commutabile | 125 V AC |
150 V DC | |
Corrente permanente limite | 2 A |
Max. corrente d'inserzione | 2 A |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 29 W (con 24 V DC) |
29 W (con 48 V DC) | |
29 W (con 60 V DC) |
Larghezza | 20,8 mm |
Altezza | 33 mm |
Profondità | 66,5 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Norme/Disposizioni | DIN VDE 0110b, Gr. C per 250 V AC |
IEC 60255/DIN VDE 0435 (nelle parti pertinenti) | |
DIN EN 50178/VDE 0160 (nelle parti pertinenti) | |
EN 60730/DIN VDE 0631 | |
DIN VDE 0160 (nelle parti pertinenti) |
Tipo di montaggio | Montaggio a innesto |
Codice articolo | 2824190 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | DK61B2 |
Codice prodotto | DK61B2 |
GTIN | 4017918077624 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 40,5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 38,9 g |
Numero tariffa doganale | 85364190 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 67ddb980-3e0c-44e8-867c-c0b014765b3d |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)