IB IL SSI-IN-PAC - Modulo funzionale
2819574

Modulo di rilevamento Inline per encoder assoluti, completo di accessori (connettore e cartellino di siglatura), 1 ingresso per sistemi di misura circolare o lineare con interfaccia SSI

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

1 trasduttore singleturn o multiturn collegabile con risoluzione massima di 25 bit
Frequenza di trasmissione fino a 1 MHz
Connessione schermata
Alimentazione encoder 5 V incl. monitoraggio
Monitoraggio parity
Inversione del senso di rotazione
Codice Gray o binario