MCR-S-1-5-UI-DCI-NC
-
Convertitore di corrente
2814715
Convertitore di corrente MCR, programmabile e configurabile, per la misurazione di correnti continue, alternate e distorte, corrente in ingresso da 0...0,2 a 0...11 A, non configurato
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Convertitore di corrente |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Errore complessivo | ≤ 1,5 % (Campo di temperatura) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,2 W |
| Categoria di misura | III |
| Tensione di prova uscita/alimentazione | 500 V AC (50 Hz, 60 s) |
| Tensione di prova ingresso/uscita | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tensione di prova ingresso/alimentazione | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore 33 V |
| Tempo di risposta (10-90%) | 330 ms (AC) |
| 40 ms (DC) | |
| Coefficiente termico tipico | < 0,025 %/K |
| Errore di trasmissione | < 0,5 % (del valore nominale range in condizioni nominali) |
| Tensione di isolamento nominale | 300 V AC (verso terra) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 20 V DC ... 30 V DC |
| Max. corrente assorbita | < 40 mA (senza carico) |
| Misurare | |
| Numero ingressi | 3 |
| Configurabile/Programmabile | sì, non configurati |
| Campo corrente d'ingresso | 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC (Sovraccarico continuo consentito: 120%) |
| Campo di misura | 0 A AC/DC ... 1 A AC/DC |
| 0 A AC/DC ... 5 A AC/DC | |
| 0 A AC/DC ... 10 A AC/DC | |
| Campo di regolazione, corrente d'ingresso minima | 0 mA AC/DC ... 200 mA AC/DC |
| Campo di regolazione, corrente d'ingresso massima | 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC |
| LSB: Corrente | 1 µA (1 A) |
| 2 µA (2 A) | |
| 5 µA (5 A) | |
| 10 µA (10 A) | |
| 50 µA (50 A) | |
| 100 µA (100 A) | |
| Sovraccarico ammesso | 2 x IN (permanente) |
| Carico di corrente impulsiva | 20 x IN (1 s) |
| Campo di misurazione frequenza | 15 Hz ... 400 Hz |
| Forma curva | Correnti continue, alternate o distorte |
| Soglia di eccitazione | 2 % (del valore nominale del campo di misura 1/5/10 A) |
| Segnale: Tensione/corrente | |
| Configurabile/Programmabile | sì, non configurati |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 10 V ... 2 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 5 V ... 1 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | > 10 kΩ |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 500 Ω |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Segnalazione stato | LED (verde) |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | < 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only | |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Norme/Disposizioni | IEC 61010-2-030 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2814715 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMMA33 |
| Codice prodotto | CMMA33 |
| GTIN | 4017918169275 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 185,5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 180 g |
| Numero tariffa doganale | 85437090 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: ) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 38c583fc-a97e-4912-9e18-8facc1ed1f15 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Misurazione vero valore efficace
Impostazione dell'apparecchiatura mediante DIP switch o software di configurazione MCR/PI-CONF-WIN
Separazione a 3 vie
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)