I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MCR-SL-S-400-I-LP - Convertitore di corrente
2813509

Convertitore di corrente MCR, per la misurazione di correnti alternate sinusoidali e non sinusoidali, corrente d’ingresso 0...400 A, uscita Loop Powered con 4...20 mA

Dettagli prodotto









I vantaggi

Modulare grazie alla bobina Rogowski ribaltabile
Loop Powered
Misurazione vero valore efficace 30 ... 6000 Hz
Scelta range di misura per interruttore a scorrimento