I nostri convertitori di corrente MCR AC registrano correnti alternate e le convertono in un segnale analogico standard. Il sensore di Rogowski apribile è ideale per una facile installazione e installazione in retrofit.
MCR-SL-S-400-U
-
Convertitore di corrente
2813473
Convertitore di corrente MCR, per la misurazione di correnti alternate sinusoidali e non sinusoidali, corrente d’ingresso 0...400 A, tensione di uscita 0...(5) 10 V
Dettagli prodotto
cULus Listed
ID omologazione: E123528-20110617Prodotti compatibili
I vantaggi
Modulare grazie alla bobina Rogowski ribaltabile
Misurazione vero valore efficace 30 ... 6000 Hz
Scelta range di misura per interruttore a scorrimento