I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MCR-SL-S-100-U - Convertitore di corrente
2813457

Convertitore di corrente MCR, per la misurazione di correnti alternate sinusoidali e non sinusoidali, corrente d’ingresso 0...100 A, tensione di uscita 0...(5) 10 V

Dettagli prodotto









I vantaggi

Modulare grazie alla bobina Rogowski ribaltabile
Misurazione vero valore efficace 30 ... 6000 Hz
Scelta range di misura per interruttore a scorrimento