Il morsetto passaparete da 6,2 mm sottile MINI MCR-SL-TB serve alla trasmissione di segnali già dotati di separazione galvanica.
MINI MCR-SL-TB
-
Morsetto passante
2811420
Morsetto passante per la trasmissione di segnali già dotati di separazione galvanica
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | MINI Analog |
| Numero di canali | 1 |
| Portata di corrente | 1 A |
| Resistenza di passaggio | < 10 mΩ |
| Segnale: Tensione/corrente | |
| Segnale d'ingresso, tensione massima | 30 V AC/DC |
| Segnale d'ingresso, corrente massima | 1 A |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
| Filettatura | M3 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 93,1 mm |
| Profondità | 101,2 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale custodia | PBT |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | DNV GL TAA000020N |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrazione | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Osservazioni | Adottare misure contro le scariche elettrostatiche. |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Criterio di valutazione | A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Criterio di valutazione | B |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Denominazione | Interferenze |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Criterio di valutazione | A |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 35/15-2,3 | |
| Montaggio su guida DIN | |
| Nota per il montaggio | Per il ponticellamento della tensione di alimentazione può essere utilizzato il connettore bus per guide DIN, inseribile a scatto sulla guida DIN da 35 mm secondo EN 60715. |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2811420 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK113Z |
| Codice prodotto | DK113Z |
| GTIN | 4046356281911 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 75,4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 59,9 g |
| Numero tariffa doganale | 85389091 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Morsetto passante per la trasmissione 1:1 di segnali nella rete MINI-Analog
Utilizzo in combinazione con il multiplexer analogico MINI
Per la realizzazione diretta in applicazioni senza conversione del segnale e senza separazione galvanica
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)