MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP
-
Convertitore di corrente
2810638
Convertitori di corrente per 5 A e 12 A AC, segnale d'uscita 0...20 mA o 4...20 mA, configurabili mediante DIP switch con segnalazione stato di esercizio mediante LED
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Convertitore di corrente |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | < 0,9 W (24 V DC) |
< 3,4 W (230 V AC) | |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore 35 V |
Tempo di risposta (10-90%) | ≤ 300 ms |
200 ms | |
Coefficiente termico massimo | < 0,02 %/K |
Coefficiente termico tipico | < 0,015 %/K |
Errore di trasmissione | ≤ 0,5 % (del valore nominale range in condizioni nominali) |
Protezione contro inversione polarità | sì |
Tensione di isolamento nominale | 300 V AC (verso terra) |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
Tensione di prova | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolamento galvanico Uscita/alimentazione | |
Tensione di prova | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC |
Max. corrente assorbita | < 33 mA (24 V DC) |
Potenza assorbita | < 0,8 W (24 V DC) |
Misurare | |
Configurabile/Programmabile | tramite DIP switch |
Campo corrente d'ingresso | 0 A AC ... 5 A AC (configurabile) |
0 A AC ... 12 A AC (configurabile) | |
Segnale d’ingresso tensione | ≤ 300 V AC |
Impedenza d'ingresso | < 50 mΩ |
Sovraccarico ammesso | 1 x IN (permanente) |
Carico di corrente impulsiva | 8 x IN (1 s) |
Frequenza nominale fN | 50 Hz |
Campo di misurazione frequenza | 45 Hz ... 65 Hz |
Forma curva | sinusoidale |
Segnale: Corrente | |
Configurabile/Programmabile | tramite DIP switch |
Tensione a vuoto | 15 V |
Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA (configurabile) |
4 mA ... 20 mA (configurabile) | |
Segnale d'uscita, corrente massima | 25 mA |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 500 Ω (20 mA) |
Ripple | < 10 mVSS (500 Ω / 20 mA) |
Segnalazione stato | LED rosso (errore), LED verde (funzionante) |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Comunicazione dati (bypass) | |
Frequenza limite (3 dB) | ca. 3 Hz |
Dimensioni articolo | |
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 104 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
-4 °F ... 149 °F | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F) |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Siglatura | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
Certificato | PxCIF21UKEX2810638X |
EAC Ex | |
Siglatura | 2Ex nA IIC T4 Gc |
Certificato | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Osservazioni | Criterio B |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2810638 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CMMA21 |
Codice prodotto | CMMA21 |
GTIN | 4046356510356 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 218,6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 140 g |
Numero tariffa doganale | 85437090 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210123 |
ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) | |
SCIP | 1bf10248-ee20-421c-8937-809477c16e6a |
I vantaggi
Ingresso/uscita configurabili mediante DIP switch
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)