MINI MCR-SL-PT100-LP-NC
-
Convertitore di temperatura
2810308
Convertitore Loop Powered configurabile per sensori di temperatura Pt 100, configurabile mediante DIP switch, con connessione a vite, non preconfigurato
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Sensori Pt 100 a 2, 3, 4 connettori
Convertitore per sensore di temperatura Loop Powered altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di segnali Pt 100 in segnali normalizzati
Non necessita di alimentazione ausiliaria
Segnalazione di errore mediante LED di diagnostica e segnale analogico
Separazione a 2 vie
Segnali di ingresso configurabili mediante DIP switch
Alimentazione per loop di uscita
Range di misura della temperatura da -150 °C ... 300 °C