LIT 4X1-24
-
Scaricatore di sovratensione
2804649
Protezione da sovratensioni in modulo guida monolitico largo 6,2 mm per quattro conduttori con potenziale di riferimento comune.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per tecnica MSR |
Famiglia di prodotti | LINETRAB |
Classe di prova IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Tipo | Modulo guida monolitico |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Tensione nominale UN | 24 V DC |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,8 Nm |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 93,1 mm |
Profondità | 102,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
Colore | grigio antracite (RAL 7016) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Materiale isolante | PBT |
Materiale custodia | PBT |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Direzione di azione | Line-Earth Ground |
Tensione massima continuativa UC | 36 V DC |
25 V AC | |
Corrente nominale | 350 mA (40 °C) |
Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 2 µA |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 8 µA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 5 kA |
Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs (conduttore-terra) | 500 A |
2 kA (per gruppo) | |
Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (filo-terra) | 10 kA |
20 kA (per gruppo) | |
Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-terra) | 50 A |
200 A (per gruppo) | |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike | ≤ 60 V |
Tensione residua a In (filo-terra) | ≤ 50 V |
Tensione residua con Ian (10/1000) µs (conduttore-terra) | ≤ 60 V |
Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 60 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 55 V (C3 - 10 A) | |
≤ 55 V (C3 - 50 A) | |
≤ 250 V (D1 - 500 A) | |
Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 1 ns |
Attenuazione d’inserzione aE, asimm. | tip. 0,3 dB (1 MHz/50 Ω) |
tip. 0,2 dB (350 kHz/150 Ω) | |
Frequenza limite fg (3 dB), asimm. (PE) nel sistema a 50 Ω | tip. 6 MHz |
Frequenza limite fg (3 dB), asimm. (PE) nel sistema a 150 Ω | tip. 2 MHz |
Capacità | ≤ 1,3 nF (per canale) |
Resistenza per percorso | 3,3 Ω ±20 % |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
Prefusibile necessario massimo | 315 mA (T) |
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | C1 - 500 V / 250 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 50 A | |
D1 - 500 A | |
Resistenza alla corrente alternata (conduttore-terra) | 5 A - 1 s |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
Nota | A2:2012 |
Norme/disposizioni | EN 61643-21 |
Nota | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 2804649 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL2211 |
Codice prodotto | CL2211 |
GTIN | 4046356428286 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 66,3 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 63,74 g |
Numero tariffa doganale | 85363010 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 08314f8b-dee6-4342-a061-937fc7633d86 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzione a ingombro ridotto grazie alla ridotta larghezza di soli 6 mm
Ottimizzazione dei costi grazie alle caratteristiche prodotti personalizzate
Impiego universale grazie all'ampio intervallo di tensione nominale
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)