LIT 1X2-24 - Scaricatore di sovratensione
2804610

sezione
tipo di connessione
tensione Pittogramma

Protez. contro le sovratens. in modulo guida monolitico largo 6,2 mm per un circ. di segnale funzionante libero da potenz. di terra con conness. a 2 condutt. Controllata in base ai tipi di protez. per aree Ex: Ex ia IIC / Ex iaD. HART compatibile.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Soluzione a ingombro ridotto grazie alla ridotta larghezza di soli 6 mm
Ottimizzazione dei costi grazie alle caratteristiche prodotti personalizzate
Impiego universale grazie all'ampio intervallo di tensione nominale