VAL-MS 230/1+1
-
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
2804429
Scaricatore di sovratensioni per sistemi di alimentazione a 3 conduttori (L1, N, PE), costituito da elemento base e spina di sicurezza, per montaggio su NS 35.
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | VALVETRAB MS |
| Classe di prova IEC | II |
| T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
| TT | |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Numero di poli | 2 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 15 ... 2 |
| Collegamento | Capocorda a forcella |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 35,6 mm |
| Altezza | 89,8 mm |
| Profondità | 65,7 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Unità modulare | 2 TE |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PA 6.6/PBT |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| PBT |
| Dispositivi di protezione | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Direzione di azione | 1L-N & N-PE |
| Tensione nominale UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Massima tensione permanente UC (L-N) | 275 V AC |
| Massima tensione permanente UC (L-PE) | 275 V AC |
| Massima tensione permanente UC (N-PE) | 260 V AC |
| Corrente di carico nom. IL | 80 A |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 5 µA |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 120 mVA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 20 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi (N-PE) | 100 A |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 25 kA |
| Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
| Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 1,6 kV |
| Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Tensione residua Ures (L-N) | ≤ 1,35 kV (con In) |
| ≤ 1,1 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 1 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 0,9 kV (a 3 kA) | |
| Tensione residua Ures (L-PE) | ≤ 1,6 kV (con In) |
| ≤ 1,2 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 1 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 0,9 kV (a 3 kA) | |
| Tensione residua Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (con In) |
| ≤ 0,25 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 0,15 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 0,1 kV (a 3 kA) | |
| Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 335 V AC (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Comportamento TOV in caso di UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tempo di eccitazione tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tempo di eccitazione tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 80 A (gG) |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 125 A (gG) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 25g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Specifiche UL | |
| Tensione permanente massima MCOV (L-N) | 275 V AC |
| Tensione permanente massima MCOV (L-G) | 275 V AC |
| Tensione permanente massima MCOV (N-G) | 260 V AC |
| Corrente nominale dispersa In (L-N) | 20 kA |
| Corrente nominale dispersa In (L-G) | 20 kA |
| Corrente nominale dispersa In (N-G) | 20 kA |
| Dispositivi di protezione | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| Tensione nominale | 230 V AC |
| Sistema di ripartizione dell'energia | Single phase |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Tensione di taglio misurata MLV (L-N) | 1910 V |
| Tensione di taglio misurata MLV (L-G) | 2630 V |
| Tensione di taglio misurata MLV (N-G) | 1370 V |
| Tipo SPD | 4CA |
| Dati di collegamento UL | |
| Coppia di serraggio | 30 lbf-in. |
| Sezione conduttore AWG | 14 ... 2 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
| Nota | 2011 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
| Nota | 2012 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2804429 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL1321 |
| Codice prodotto | CL1321 |
| GTIN | 4046356317801 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 245,1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 244,4 g |
| Numero tariffa doganale | 85363030 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
MPB 18/1- 2 - Ponticello di cablaggio 2809209
-
MPB 18/1- 3 - Ponticello di cablaggio 2809212
-
MPB 18/1- 4 - Ponticello di cablaggio 2809225
-
MPB 18/1- 6 - Ponticello di cablaggio 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - Ponticello di cablaggio 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Ponticello di cablaggio 2858470
-
MPB 18/1- 8 - Ponticello di cablaggio 2748577
-
MPB 18/1- 9 - Ponticello di cablaggio 2748580
-
MPB 18/1-12 - Ponticello di cablaggio 2748593
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Morsetto passante 2749880
-
ZBN 18 CUS - Nastro Zack 0825059
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
VAL-MS 230 ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 2798844
-
F-MS 12 ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 2817990
I vantaggi
Qualità sperimentata milioni di volte in differenti applicazioni
Installazione veloce con ponticelli standard grazie alla larghezza di installazione standard di settore di 1 UD
Prova e misurazione dell'isolamento semplificate grazie ai moduli di protezione a innesto
Ampio campo di impiego con molteplici tensioni nominali
Elevata modularità per soluzioni individuali per applicazioni di ogni tipo
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)