VAL-MS 320/1+1
-
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
2804380
Scaricatore di sovratensioni per sistemi di alimentazione a 3 conduttori (L1, N, PE), costituito da elemento base e spina di sicurezza, per montaggio su NS 35.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Scaricatore di sovratensione |
Famiglia di prodotti | VALVETRAB MS |
Classe di prova IEC | II |
T2 | |
Tipo EN | T2 |
Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
TT | |
Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
Numero di poli | 2 |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M5 |
Coppia di serraggio | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Sezione conduttore AWG | 15 ... 2 |
Collegamento | Capocorda a forcella |
Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 35,6 mm |
Altezza | 89,8 mm |
Profondità | 65,7 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
Unità modulare | 2 TE |
Colore | nero (RAL 9005) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Valore CTI del materiale | 600 |
Materiale isolante | PA 6.6/PBT |
Gruppo materiale | I |
Materiale custodia | PA 6.6 |
PBT |
Dispositivi di protezione | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Direzione di azione | 1L-N & N-PE |
Tensione nominale UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Massima tensione permanente UC (L-N) | 335 V AC |
Massima tensione permanente UC (L-PE) | 335 V AC |
Massima tensione permanente UC (N-PE) | 260 V AC |
Corrente di carico nom. IL | 80 A |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 5 µA |
Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 150 mVA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 20 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 40 kA |
Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi (N-PE) | 100 A |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 25 kA |
Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 1,8 kV |
Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tensione residua Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (con In) |
≤ 1,3 kV (a 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (a 5 kA:) | |
≤ 1,1 kV (a 3 kA) | |
Tensione residua Ures (L-PE) | ≤ 1,8 kV (con In) |
≤ 1,4 kV (a 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (a 5 kA:) | |
≤ 1,1 kV (a 3 kA) | |
Tensione residua Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (con In) |
≤ 0,25 kV (a 10 kA) | |
≤ 0,15 kV (a 5 kA:) | |
≤ 0,1 kV (a 3 kA) | |
Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Comportamento TOV in caso di UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tempo di eccitazione tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tempo di eccitazione tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 80 A (gG) |
Prefusibile massimo per cablaggio standard | 125 A (gG) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Urti (esercizio) | 25g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrazione (esercizio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Specifiche UL | |
Tensione permanente massima (MCOV L-L) | 640 V AC |
Tensione permanente massima MCOV (L-N) | 320 V AC |
Tensione permanente massima MCOV (L-G) | 320 V AC |
Tensione permanente massima MCOV (N-G) | 260 V AC |
Corrente nominale dispersa In (L-L) | 20 kA |
Corrente nominale dispersa In (L-N) | 20 kA |
Corrente nominale dispersa In (L-G) | 20 kA |
Corrente nominale dispersa In (N-G) | 20 kA |
Dispositivi di protezione | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Tensione nominale | 240 V AC |
Sistema di ripartizione dell'energia | Single phase |
Frequenza nominale | 50/60 Hz |
Tensione di taglio misurata MLV (L-L) | 2900 V |
Tensione di taglio misurata MLV (L-N) | 2030 V |
Tensione di taglio misurata MLV (L-G) | 2720 V |
Tensione di taglio misurata MLV (N-G) | 1370 V |
Tipo SPD | 4CA |
Dati di collegamento UL | |
Coppia di serraggio | 30 lbf-in. |
Sezione conduttore AWG | 14 ... 2 |
Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
Nota | 2011 |
Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
Nota | 2012 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 2804380 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL1321 |
Codice prodotto | CL1321 |
GTIN | 4046356317788 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 249,6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 228,5 g |
Numero tariffa doganale | 85363030 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 4,753 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
MPB 18/1- 2 - Ponticello di cablaggio 2809209
-
MPB 18/1- 3 - Ponticello di cablaggio 2809212
-
MPB 18/1- 4 - Ponticello di cablaggio 2809225
-
MPB 18/1- 6 - Ponticello di cablaggio 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - Ponticello di cablaggio 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Ponticello di cablaggio 2858470
-
MPB 18/1- 8 - Ponticello di cablaggio 2748577
-
MPB 18/1- 9 - Ponticello di cablaggio 2748580
-
MPB 18/1-12 - Ponticello di cablaggio 2748593
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Morsetto passante 2749880
-
ZBN 18 CUS - Nastro Zack 0825059
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
VAL-MS 320 ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 2838843
-
F-MS 12 ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 2817990
I vantaggi
Qualità sperimentata milioni di volte in differenti applicazioni
Installazione veloce con ponticelli standard grazie alla larghezza di installazione standard di settore di 1 UD
Prova e misurazione dell'isolamento semplificate grazie ai moduli di protezione a innesto
Ampio campo di impiego con molteplici tensioni nominali
Elevata modularità per soluzioni individuali per applicazioni di ogni tipo
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)