BT-1S-230AC/A
-
Limitatore di sovratensione tipo 3
2803409
Scaricatore tipo 3 per il montaggio universale in prese, canaline portautenze, installazioni alla base o dirette al terminale. Circuito controllato termicamente, segnalazione acustica di guasto. Installazione in cablaggi a linea di derivazione o di tipo passante. Esecuzione: 230 V AC
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Protezione dei dispositivi |
Famiglia di prodotti | BLOCKTRAB |
Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
TT | |
IT con N-conduttori | |
Tipo | Modulo da incasso |
Distanza tra parti attive e con messa a terra | 3 mm |
Numero di poli | 2 |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | acustico |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Classe di prova IEC | III |
T3 | |
Tipo EN | T3 |
Numero di porte | One |
Distanza tra parti attive e con messa a terra | 3 mm |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 43 mm |
Profondità | 26,2 mm |
Colore | nero (RAL 9005) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Valore CTI del materiale | 600 |
Materiale isolante | PA 6.6 |
Materiale custodia | PA 6.6 |
Dispositivi di protezione | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Direzione di azione | L(N)-PE |
Tensione nominale UN | 230/400 V AC (TN-S) |
230/400 V AC (TT - solo in combinazione con RCD) | |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Massima tensione permanente UC (L-N) | 275 V AC |
Massima tensione permanente UC (L-PE) | 440 V AC |
Massima tensione permanente UC (N-PE) | 440 V AC |
Corrente di carico nom. IL | 16 A (30 °C) |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 3 µA |
Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 400 mVA |
Tensione di prova di riferimento UREF | 255 V AC |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 3 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 8 kA |
Impulso combinato UOC | 6 kV |
Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 1,3 kV |
Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tensione residua con Iamax (L-N) | ≤ 1,3 kV (con UOC) |
Tensione residua con Iamax (L-PE) | ≤ 1,5 kV (con UOC) |
Tensione residua con Iamax (N-PE) | ≤ 1,5 kV (con UOC) |
Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 335 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Comportamento TOV in caso di UT (L-PE) | 440 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / withstand mode) | |
1455 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
Comportamento TOV in caso di UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tempo di eccitazione tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 1 kA AC |
Prefusibile massimo per cablaggio standard | 16 A (MCB B) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 75 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
Norme/Disposizioni | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 |
Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
Nota | 2011 |
Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
Nota | 2012 |
Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
Codice articolo | 2803409 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL1441 |
Codice prodotto | CL1441 |
GTIN | 4046356350976 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 27,35 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 27,35 g |
Numero tariffa doganale | 85363010 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171203 |
ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
Ottimale protezione supplementare dell'installazione in edifici per una maggiore vita elettrica e disponibilità dei terminali
Impiego universale grazie alla versione compatta
Protezione contro le sovratensioni nascosta con il montaggio nella scatola ad incasso per dispositivi
Un messaggio visivo o acustico fornisce informazioni costanti su eventuali difetti
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)