CN-LAMBDA/4-2.25-BB
-
Scaricatore di sovratensione
2801057
Adattatore con tecnologia Lambda/4 come protezione contro le sovratensioni per interfacce segnale coassiali. Collegamento: Connettori N femmina-femmina
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per impianti ricetrasmittenti |
| Classe di prova IEC | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Tipo | Spina intermedia |
| Numero di poli | 1 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Collegamento | N-Connector 50 Ω |
| Coppia di serraggio | 1,5 Nm |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 77,5 mm |
| Lunghezza | 78,7 mm |
| Colore | color nichel |
| nero (RAL 9005) | |
| Materiale custodia | HPb59-1 |
| Materiale superficie custodia | Cu-Sn-Zn |
| Materiale superficie contatti | Au |
| Materiale conduttore interno | QSn6.5-0.1 |
| Materiale superfice conduttore interno | Oro |
| Materiale corpo isolante | PTFE |
| Materiale contatto a molla | QSn6.5-0.1 |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | Line-Shield/Earth Ground |
| Corrente nominale | 5 A (25 °C) |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 50 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-schermatura) | 50 kA |
| Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs | 20 kA |
| Corrente cumulativa (8/20) µs | 60 kA |
| Corrente cumulativa (10/350) µs | 20 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 60 kA |
| Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (filo-terra) | 60 kA |
| Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (filo-schermatura) | 60 kA |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike | ≤ 1 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-schermatura) spike | ≤ 1 V |
| Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 18 V (6 kV / 3 kA) | |
| Livello di protezione Up (conduttore-schermatura) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 18 V (6 kV / 3 kA) | |
| Attenuazione d’inserzione aE, asimm. | tip. 0,1 dB |
| Frequenza | 0,8 GHz ... 2,25 GHz |
| Rapporto d'onde stazionarie VSWR in sistemi a 50 Ω | tip. 1,20 |
| max. 1,25 | |
| Potenza HF consentita Pmax a VSWR=xx (sistema a 50 Ohm) | ≤ 500 W |
| ≤ 4 kW (peak) | |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 2,5 kA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP68 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | 2000 m |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664-1 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-21/A1 |
| Nota | 2008 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-21/A1 |
| Nota | 2009 |
| Tipo di montaggio | Adattatore specifico |
| Codice articolo | 2801057 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL3312 |
| Codice prodotto | CL3312 |
| GTIN | 4046356679091 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 288,8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 276 g |
| Numero tariffa doganale | 85363010 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 027a74bc-ead0-4399-b642-54b2c92e3b64 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 4,793 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)