CN-UB-280DC-3-SB
-
Scaricatore di sovratensione
2801051
Adattatore con protezione contro le sovratensioni di facile sostituzione per interfacce segnale coassiali. Collegamento: Connettore N maschio-femmina
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per impianti ricetrasmittenti |
Classe di prova IEC | C2 |
C3 | |
D1 | |
Tipo | Spina intermedia |
Numero di poli | 1 |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Collegamento | N-Connector 50 Ω |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 31 mm |
Altezza | 33,5 mm |
Lunghezza | 56,8 mm |
Colore | color nichel |
nero (RAL 9005) | |
Materiale custodia | HPb59-1 |
Materiale superficie custodia | Cu-Sn-Zn |
Materiale superficie contatti | Au |
Materiale conduttore interno | QSn6.5-0.1 |
Materiale superfice conduttore interno | Oro |
Materiale corpo isolante | PTFE |
Materiale contatto a molla | QSn6.5-0.1 |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Direzione di azione | Line-Shield/Earth Ground |
Tensione massima continuativa UC | 280 V DC |
Massima tensione permanente Uc (conduttore-terra) | 280 V DC |
Corrente nominale | 5 A (25 °C) |
Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 1 µA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 20 kA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-schermatura) | 20 kA |
Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
Corrente cumulativa (10/350) µs | 2,5 kA |
Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (filo-terra) | 20 kA |
Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (filo-schermatura) | 20 kA |
Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-schermatura) | 100 A |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike | ≤ 900 V |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-schermatura) spike | ≤ 900 V |
Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Livello di protezione Up (conduttore-schermatura) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 100 ns |
Tempo di eccitazione tA (filo-schermatura) | ≤ 100 ns |
Attenuazione d’inserzione aE, asimm. | tip. 0,1 dB (≤ 3 GHz) |
Frequenza limite fg (3 dB), asimm. (Schermatura) nel sistema a 50 Ω | > 3 GHz |
Frequenza | 0 Hz ... 3 GHz |
Rapporto d'onde stazionarie VSWR in sistemi a 50 Ω | tip. 1,15 (≤ 3 GHz) |
max. 1,20 | |
Potenza HF consentita Pmax a VSWR=xx (sistema a 50 Ohm) | 700 W (VSWR = 1,1) |
200 W (VSWR= ∞) | |
Capacità (filo-terra) | tip. 1,5 pF |
Capacità asimmetrica (schermatura) | tip. 1,5 pF |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP55 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | 2000 m |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
Norme/Disposizioni | IEC 60664-1 |
Norme/disposizioni | IEC 61643-21/A1 |
Nota | 2008 |
Norme/disposizioni | EN 61643-21/A1 |
Nota | 2009 |
Tipo di montaggio | Adattatore specifico |
Codice articolo | 2801051 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL3311 |
Codice prodotto | CL3311 |
GTIN | 4046356675734 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 163,7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 145 g |
Numero tariffa doganale | 85363010 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171504 |
ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b6cd5d6a-c359-418b-b9f9-8cccb5b23e76 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per installazioni all'esterno
La piastra di montaggio permette il montaggio ad es. nel quadro elettrico
Scaricatore a gas sostituibile
Viene installato tra antenna e modulo radio come protezione contro le sovratensioni
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)