CB 1/6-2/4 PT-BE
-
Elemento base
2800929
Elemento base con connessione Push-in per interruttore di protezione CB ...
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Elemento base |
| Famiglia di prodotti | CB BE |
| Tipo | Elemento base, montaggio su guida DIN |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Corrente di carico massima | 16 A |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0 VA |
| Tensione nominale UN | 300 V |
| Note generali | |
| Tensione d'isolamento nominale Ui | 250 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Cicli di manovra | 100 |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Circuito di trasmissione a distanza |
| Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
| Corrente di carico massima | 16 A |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,5 mm² Connessione 1 ... 6 mm² (Connessione 1) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,5 mm² Connessione 1 ... 6 mm² (Connessione 1) |
| Sezione del conduttore flessibile (2 conduttori di sezione identica con puntalino TWIN con collare in plastica) | 0,5 mm² Connessione 1 ... 1 mm² Connessione 1 |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² Connessione 2.1 / 2.2 ... 4 mm² (Connessione 2.1 / 2.2) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² Connessione 2.1 / 2.2 ... 4 mm² (Connessione 2.1 / 2.2) |
| Sezione del conduttore flessibile (2 conduttori di sezione identica con puntalino TWIN con collare in plastica) | 0,5 mm² Connessione 2.1 / 2.2 ... 1 mm² Connessione 2.1 / 2.2 |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² Connessione 12 / 11 / 14 ... 1 mm² (Connessione 12 / 11 / 14) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² Connessione 12 / 11 / 14 ... 1,5 mm² (Connessione 12 / 11 / 14) |
| Sezioni di collegamento dirette a innesto | |
| Sezione conduttore rigida | 1 mm² ... 6 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,5 mm² Connessione 1 ... 6 mm² Connessione 1 |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,5 mm² Connessione 1 ... 6 mm² Connessione 1 |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,5 mm² Connessione 2.1 / 2.2 ... 4 mm² Connessione 2.1 / 2.2 |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,75 mm² Connessione 2.1 / 2.2 ... 4 mm² Connessione 2.1 / 2.2 |
| Sezione conduttore rigida | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,34 mm² Connessione 12 / 11 / 14 ... 1 mm² Connessione 12 / 11 / 14 |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,34 mm² Connessione 12 / 11 / 14 ... 1,5 mm² Connessione 12 / 11 / 14 |
| Connessione 1 | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 6 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 6 mm² |
| Connessione 2.1 / 2.2 | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 4 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 6 mm² |
| Circuito di trasmissione a distanza | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,3 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 46,7 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| nero (RAL 9005) | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA 6.6 |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP30 (Campo di azionamento) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 120 °C |
| Norme/disposizioni | IEC 60947-7-1 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2800929 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | CLA193 |
| Codice prodotto | CLA193 |
| GTIN | 4046356690638 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 33,11 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 33,021 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0,374 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
CB TM1 0.5A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800835
-
CB TM1 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800840
-
CB TM1 6A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800841
-
CB TM1 8A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800842
-
CB TM1 10A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800843
-
CB TM1 12A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800845
-
CB TM1 0.5A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800846
-
CB TM1 1A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800847
-
CB TM1 2A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800848
-
CB TM1 3A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800849
-
CB TM1 4A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800850
-
CB TM1 5A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800851
-
CB TM1 6A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800852
-
CB TM1 8A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800853
-
CB TM1 10A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800854
-
CB TM1 12A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800855
-
CB TM1 16A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800856
-
CB TM1 0.5A F1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800857
-
CB TM1 1A F1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800858
-
CB TM1 2A F1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800859
-
CB TM1 3A F1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800860
-
CB TM1 4A F1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800861
-
CB TM1 5A F1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800862
-
CB TM1 6A F1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800863
-
CB TM1 8A F1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800864
-
CB TM1 10A F1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800865
-
CB TM1 12A F1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800866
-
CB TM1 16A F1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800867
-
CB TM2 0.5A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800868
-
CB TM2 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800869
-
CB TM2 2A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800870
-
CB TM2 3A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800871
-
CB TM2 4A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800872
-
CB TM2 5A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800873
-
CB TM2 6A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800874
-
CB TM2 8A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800875
-
CB TM2 10A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800876
-
CB TM2 12A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800877
-
CB TM2 16A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800878
-
CB TM2 0.5A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800879
-
CB TM2 1A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800880
-
CB TM2 2A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800881
-
CB TM2 3A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800882
-
CB TM2 4A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800883
-
CB TM2 5A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800884
-
CB TM2 6A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800885
-
CB TM2 8A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800886
-
CB TM2 10A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800887
-
CB TM2 12A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800888
-
CB TM2 16A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800889
-
CB TM2 0.5A F1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800890
-
CB TM2 1A F1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800891
-
CB TM2 2A F1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800892
-
CB TM2 3A F1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800893
-
CB TM2 4A F1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800894
-
CB TM2 5A F1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800895
-
CB TM2 6A F1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800896
-
CB TM2 8A F1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800897
-
CB TM2 10A F1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800898
-
CB TM2 12A F1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800899
-
CB TM2 16A F1 P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800900
-
CB E1 24DC/1A NO P - Interruttore di protezione elettronico 2800901
-
CB E1 24DC/2A NO P - Interruttore di protezione elettronico 2800902
-
CB E1 24DC/3A NO P - Interruttore di protezione elettronico 2800903
-
CB E1 24DC/4A NO P - Interruttore di protezione elettronico 2800904
-
CB E1 24DC/6A NO P - Interruttore di protezione elettronico 2800905
-
CB E1 24DC/8A NO P - Interruttore di protezione elettronico 2800906
-
CB E1 24DC/10A NO P - Interruttore di protezione elettronico 2800907
-
CB E1 24DC/1A S-R P - Interruttore di protezione elettronico 2800908
-
CB E1 24DC/2A S-R P - Interruttore di protezione elettronico 2800909
-
CB E1 24DC/3A S-R P - Interruttore di protezione elettronico 2800910
-
CB E1 24DC/4A S-R P - Interruttore di protezione elettronico 2800911
-
CB E1 24DC/6A S-R P - Interruttore di protezione elettronico 2800912
-
CB E1 24DC/8A S-R P - Interruttore di protezione elettronico 2800913
-
CB E1 24DC/10A S-R P - Interruttore di protezione elettronico 2800914
-
CB E1 24DC/1A NC P - Interruttore di protezione elettronico 2800915
-
CB E1 24DC/2A NC P - Interruttore di protezione elettronico 2800916
-
CB E1 24DC/3A NC P - Interruttore di protezione elettronico 2800917
-
CB E1 24DC/4A NC P - Interruttore di protezione elettronico 2800918
-
CB E1 24DC/6A NC P - Interruttore di protezione elettronico 2800919
-
CB E1 24DC/1A S-C P - Interruttore di protezione elettronico 2800922
-
CB E1 24DC/2A S-C P - Interruttore di protezione elettronico 2800923
-
CB E1 24DC/3A S-C P - Interruttore di protezione elettronico 2800924
-
CB E1 24DC/4A S-C P - Interruttore di protezione elettronico 2800925
-
CB E1 24DC/6A S-C P - Interruttore di protezione elettronico 2800926
-
CB E1 24DC/8A S-C P - Interruttore di protezione elettronico 2800927
-
CB E1 24DC/10A S-C P - Interruttore di protezione elettronico 2800928
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBS 10-6 - Ponticello a innesto 3030271
-
FBS 2-6 GY - Ponticello a innesto 3032237
-
FBS 2-6 - Ponticello a innesto 3030336
-
FBS 3-6 - Ponticello a innesto 3030242
-
FBS 4-6 - Ponticello a innesto 3030255
-
FBS 5-6 - Ponticello a innesto 3030349
-
FBS 20-6 - Ponticello a innesto 3030365
-
FBS 50-6 - Ponticello a innesto 3032224
-
PC - Codifica 3040588
-
ZBF 4:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808587
-
ZBF 4 CUS - Striscia Zack piatto 0825023
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
ZBF 12 CUS - Striscia Zack piatto 0825018
-
UC-TMF 4 - Segnamorsetti 0818166
-
UC-TMF 4 CUS - Segnamorsetti 0824630
-
UC-TMF 12 - Segnamorsetti 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - Segnamorsetti 0824670
-
UCT-TMF 4 - Segnamorsetti 0828742
-
UCT-TMF 4 CUS - Segnamorsetti 0829651
-
UCT-TMF 12 - Segnamorsetti 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - Segnamorsetti 0829686
-
CUTFOX-FBS - Tronchesino a taglio frontale 1212124
-
CRIMPFOX 10S - Pinza a crimpare 1212045
I vantaggi
Installazione veloce con interventi di cablaggio ridotti grazie alla possibilità di creare ponticellamenti
Espandibile in qualsiasi momento grazie alla struttura modulare
Installazione rapida e affidabile grazie alla tecnologia di connessione Push-in
Chiara assegnazione delle spine estraibili grazie al concetto di codificabilità
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)