BT-1S-230AC/O - Limitatore di sovratensione tipo 3
2800625

Scaricatori tipo 3 per il montaggio universale in prese, canaline portautenze, installaz. alla base o direttamente nei terminali. Circuito controllato termicamente, segnalaz. ottica di guasto. Installaz. in cablaggi a linea di derivaz. o di tipo passante. Esecuz.: 230 V AC

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Ottimale protezione supplementare dell'installazione in edifici per una maggiore vita elettrica e disponibilità dei terminali
Impiego universale grazie alla versione compatta
Protezione contro le sovratensioni nascosta con il montaggio nella scatola ad incasso per dispositivi
Un messaggio visivo o acustico fornisce informazioni costanti su eventuali difetti