PWT 100-800AC-FM
-
Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2
2800531
Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni, secondo tipo 1/2 / classe I/II, per reti di alimentazione trifase con PE e N posati insieme in un conduttore (L1, L2, L3, PEN).
Dettagli prodotto
Note generali | |
Nota | Montaggio: due viti da 8 mm con 8 Nm su superficie isolata o con messa a terra |
Impulso di corrente onde lunghe 2 ms secondo IEC 60099-4: 250 x 1,0 kA o 500 x 0,5 kA. |
Tipo di prodotto | Combinazione scaricatori |
Famiglia di prodotti | POWERTRAB |
Classe di prova IEC | I / II |
T1 / T2 | |
Tipo EN | T1 / T2 |
Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-C |
IT | |
Tipo | Modulo da incasso |
Numero di poli | 3 |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | 8 kV: IV (600 V), III (1000 V) |
Grado di inquinamento | 3 |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensione nominale UN | 690 V AC |
Indicazione/segnalazione a distanza | |
Denominazione collegamento | Contatto FM |
Funzione di inserzione | 2x contatto in apertura, 1 polo |
Tensione di esercizio | 30 V AC |
30 V DC | |
Corrente d'esercizio | 1,5 A AC |
1,5 A DC | |
Alimentazione: Indicatore di stato / segnalazione a distanza | |
Tensione di esercizio | 19,2 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Corrente d'esercizio | 7 mA AC/DC ... 13 mA AC/DC |
Corrente nominale | 10 mA AC/DC |
Prefusibile necessario massimo | 1 A (e.g. T to IEC 127-2/III) |
Immunità ai disturbi secondo IEC 61000-4-5 (filo-filo) | 1 kV |
Immunità ai disturbi secondo IEC 61000-4-5 (filo-terra) | 6 kV |
Punto di connessione doppio | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M6 |
Coppia di serraggio | 8,5 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 24 mm |
Sezione conduttore flessibile | 16 mm² ... 50 mm² |
Sezione conduttore rigida | 16 mm² ... 50 mm² |
Sezione conduttore AWG | 6 ... 1/0 |
Connessione conduttore PE | |
Collegamento | Capocorda ad anello |
Coppia di serraggio | 20 Nm |
Sezione conduttore flessibile | 16 mm² ... 95 mm² |
Sezione conduttore rigida | 16 mm² ... 95 mm² |
Sezione conduttore AWG | 6 ... 3/0 |
Contatto FM | |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,55 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 176 mm |
Altezza | 191 mm |
Profondità | 280 mm |
Unità modulare | 10 TE |
Colore | argento |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-2 |
Valore CTI del materiale | 600 |
250 | |
Materiale isolante | PA/PC |
Gruppo materiale | I (PA 6.6/PC) |
IIIa (PA 4.6) | |
Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
Materiale superficie custodia | Pressofuso di alluminio |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Dispositivi di protezione | L-PE |
Direzione di azione | 3L-PEN |
Tensione nominale UN | 690 V AC |
554/960 V AC (TN-C) | |
690 V AC (IT) | |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Massima tensione permanente UC (L-PE) | 800 V AC |
Corrente di carico nom. IL | 150 A (cablaggio passante seriale da 50 mm²) |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 20 µA |
Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 48 mVA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-PE) | 35 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs (L-PE) | 100 kA |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PE), carica | 17,5 As |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PE), energia specifica | 305 kJ/Ω |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PE), picco di corrente Iimp | 35 kA |
Corrente dispersa ITotal (10/350) µs | 100 kA |
Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi (L-PE) | 50 kA |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 50 kA |
Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 4,5 kV |
Tensione residua Ures (L-PE) | ≤ 2,7 kV (con In) |
≤ 2,5 kV (con 20 kA) | |
≤ 2,3 kV (a 10 kA) | |
≤ 2,2 kV (a 5 kA:) | |
≤ 2,1 kV (a 3 kA) | |
Comportamento TOV in caso di UT (L-PE) | 1960 V AC (200 ms / withstand mode) |
1500 V AC (5 s / withstand mode) | |
Tempo di eccitazione tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 125 A (gG con ≥35 mm²) |
Prefusibile massimo per cablaggio standard | 400 A (gG con 2x 50mm²) |
800 A (aR (only up to Iimp = 25 kA)) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 55 °C (Cablaggio passante in serie ≥ 35 mm²) | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 4000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Urti (esercizio) | 25g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrazione (esercizio) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
4g (5 ... 100 Hz / X, Y, Z - secondo GL) |
Specifiche UL | |
Tensione permanente massima (MCOV L-L) | 800 V AC |
Tensione permanente massima MCOV (L-G) | 800 V AC |
Corrente nominale dispersa In (L-L) | 20 kA |
Corrente nominale dispersa In (L-G) | 20 kA |
Dispositivi di protezione | L-L |
L-G | |
Tensione nominale | 690 V AC |
400 V AC | |
Sistema di ripartizione dell'energia | Wye |
Delta | |
Frequenza nominale | 60 Hz |
Tensione di taglio misurata MLV (L-L) | 8750 V |
Tensione di taglio misurata MLV (L-G) | 4370 V |
Tipo SPD | 4CA |
Indicazione UL/segnalazione a distanza | |
Tensione di esercizio | 30 V AC |
Tensione di esercizio DC | 30 V DC |
Corrente di esercizio AC | 1,5 A AC |
Corrente di esercizio DC | 1,5 A DC |
Dati di collegamento UL Punto di connessione doppio | |
Coppia di serraggio | 75 lbf-in. |
Sezione conduttore AWG | 1/0 ... 6 |
Dati di collegamento UL Connessione conduttore PE | |
Coppia di serraggio | 175 lbf-in. |
Sezione conduttore AWG | 3/0 |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
Norme/Disposizioni | DIN EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
Nota | 2011 |
Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
Nota | 2012 |
Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
Codice articolo | 2800531 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL1141 |
Codice prodotto | CL1141 |
GTIN | 4046356570688 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10.845 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 11.160 g |
Numero tariffa doganale | 85363010 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | N,N-dimethylacetamide (n. CAS: 127-19-5) |
Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 1a3f3787-eaf4-478a-b3df-7a7d8a9aef75 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Utilizzo in ambienti ostili grazie alla robusta struttura
Soluzione universale per varie forme di rete
Monitoraggio del funzionamento tramite l'Indicazione ottica sullo stato del dispositivo
Monitoraggio multistadio dello stado mediante contatto FM
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)