VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2
2800184

Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per reti di alimentazione trifase con N e PE separato (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE), per classi di protezione contro i fulmini III e IV.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Qualità sperimentata milioni di volte in differenti applicazioni
Installazione veloce con ponticelli standard grazie alla larghezza di installazione standard di settore di 1 UD
Prova e misurazione dell'isolamento semplificate grazie ai moduli di protezione a innesto
Impiego in livello di protezione dai fulmini III e IV con capacità di dispersione di 12,5 kA per polo
Bloccaggio resistente alle vibrazioni per una tenuta sicura dei connettori