S-PT-4-EX-24DC - Scaricatore di sovratensione
2800036

tensione Pittogramma

Protezione contro la sovratensione a due fasi per circuiti del segnale libero da potenziale di terra a tre o quattro segnali nel modulo a vite con grado di protezione IP67 per teste di sensore, connessione M20 x 1,5. Testata secondo i tipi di protezione in zone a potenziale rischio di esplosione Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Adatta per l'utilizzo nel sistema di bus di campo secondo il concetto FISCO, compatibile con HART. Utilizzabile nei circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Facile montaggio sul campo grazie alla filettatura standardizzata
Utilizzo versatile grazie al circuito di protezione universale
Utilizzo in condizioni ambientali particolari grazie alla struttura robusta