PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Cavi in fibra ottica
2799885

Cavo PCF, duplex 200 µm / 230 µm, a metri senza connettore, per la posa in macchine e impianti stazionari

Dettagli prodotto








I vantaggi

Robusto cavo di installazione per la posa in macchine e impianti stazionari
Per interni
Fili singoli da 2,9 mm in materiale FRNC altamente flessibile
Fermacavi altamente resistenti
Guaina esterna in poliuretano (PUR) robusto
Resistente all'ozono e ai raggi UV, privo di alogenati