VAL-MS 230 ST
-
Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2
2798844
Scaricatore di sovratensioni tipo 2 con varistore di potenza per elemento base VAL-MS, controllato termicamente, segnalazione ottica di guasto. Esecuzione: 230 V AC
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Qualità sperimentata milioni di volte in differenti applicazioni
Installazione veloce con ponticelli standard grazie alla larghezza di installazione standard di settore di 1 UD
Prova e misurazione dell'isolamento semplificate grazie ai moduli di protezione a innesto
Ampio campo di impiego con molteplici tensioni nominali
Elevata modularità per soluzioni individuali per applicazioni di ogni tipo