EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID omologazione: E62425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 12 | ||||
| Vite di tensione | 30 - 12 | |||
| C | ||||
| 30 - 12 | ||||
| Vite di tensione | 30 - 12 | |||
Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M2,5, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 12 | ||||
| Vite di tensione | 30 - 12 | |||
| C | ||||
| 30 - 12 | ||||
| Vite di tensione | 30 - 12 | |||