CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 10 A | 22 - 10 |
I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese
Morsetto passante, per il montaggio di componenti selezionabili a piacere, tensione nominale: 630 V, corrente nominale: 32 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio
Tipo di prodotto | Morsetti a più conduttori |
Famiglia di prodotti | UDK |
Numero collegamenti | 4 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,02 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 4 |
Sezione nominale | 4 mm² |
1. piano | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,5 ... 0,6 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Calibro a tampone | A4 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 10 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione con ponticello a pettine rigido | 2,5 mm² |
Sezione con ponticello a pettine flessibile | 2,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Corrente nominale | 32 A (La corrente è determinata dal componente impiegato.) |
Corrente di carico massima | A |
Tensione nominale | 630 V |
Sezione nominale | 4 mm² |
Larghezza | 6,2 mm |
Spessore della piastra terminale | 1,5 mm |
Altezza | 63,5 mm |
Profondità su NS 32 | 52 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 47 mm |
Profondità su NS 35/15 | 54,5 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Prova di tensione impulsiva | |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 3 kV |
Risultato | Prova superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Resistenza meccanica | |
Risultato | Prova superata |
Fissaggio sul supporto | |
Forza di prova valore nominale | 1 N |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Sezione conduttore/peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
4 mm2/0,9 kg | |
6 mm2/1,4 kg | |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Codice articolo | 2775207 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE1271 |
Codice prodotto | BE1271 |
GTIN | 4017918068509 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 14,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 14,8 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 10 A | 22 - 10 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 058f6eab-ef87-4191-b7c4-a3d097acd99d |